10012482
LCBS-6-19
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1798 € |
| 5000 - 9999 | 0,1715 € |
| 10000 + | 0,1628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à baïonnette avec verrouillage |
| Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
| Diamètre du corps | 0.28 in |
| Diamètre du corps | 7.1 mm |
| Diamètre trou A | 0.157 in |
| Diamètre trou A | 4.0 mm |
| Diamètre trou B | 0.187 in |
| Diamètre trou B | 4.75 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 5.6 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.22 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.062 - 0.062 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.6 - 1.57 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.79 - 1.98 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.078 in |
| Longueur entretoise | 9.5 mm |
| Longueur entretoise | 0.374 in |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer