Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10181980

Référence du fabricant:

057553462003

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,8526 €
250 - 999 0,716 €
1000 + 0,5376 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

46,32 €

25 x 1,8526 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 55.0 mm
B 34.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Gris
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter