Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10182437

Référence du fabricant:

057813062003

63 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,4077 €
50 + 4,1511 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

64,08 €

10 x 6,4077 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 80.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Gris
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter