Menu  Rechercher

Rectangulaire Embout à lamelles 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10078440

Référence du fabricant:

111382

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3334 €
1000 + 0,1574 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

33,34 €

100 x 0,3334 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Poli
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter