Menu  Rechercher

Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10078341

Référence du fabricant:

111366

4900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4241 €
1000 + 0,2019 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

42,41 €

100 x 0,4241 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 50.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter