Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,0532 € - 0,112 € 78200 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
20.0 mm
PEBD
2.0 mm
0,0859 € - 0,181 € 1900 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,149 € - 0,313 € 7400 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,2019 € - 0,4241 € 4900 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,5237 € - 1,1028 € 1726 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,5237 € - 1,1028 € 2700 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,0767 € - 0,162 € 500 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,3106 € - 0,6523 € 4800 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,0827 € - 0,2035 € 500 En stock
19.1 mm
1.0 mm
Blanc
38.1 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,127 € - 0,2676 € 2000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,2019 € - 0,4241 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,1797 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Gris
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,1032 € - 0,2173 € 1000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
30.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,0743 € - 0,1717 € 2250 En stock
15.9 mm
1.0 mm
Noir
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,1058 € - 0,2229 € 4100 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
40.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,5418 € - 1,1437 € 200 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Gris
80.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,3886 € - 1,0326 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Noir
63.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
1
0,2382 € - 0,5031 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
2.0 mm
Blanc
60.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
0,1083 € - 0,2669 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1.0 mm
Gris
38.1 mm
PELD - PIR
2.0 mm
1
0,3705 € - 0,781 € 500 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Gris
60.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
  • sur 18
Rectangulaire Embout à lamelles 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Noir PEBD

10078228

Gamme de prix
0,112 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
78200 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078266

Gamme de prix
0,181 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078303

Gamme de prix
0,313 € - 0,149 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078341

Gamme de prix
0,4241 € - 0,2019 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078396

Gamme de prix
1,1028 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
1726 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10078211

Gamme de prix
1,1028 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078259

Gamme de prix
0,162 € - 0,0767 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078365

Gamme de prix
0,6523 € - 0,3106 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078419

Gamme de prix
0,2035 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10079041

Gamme de prix
0,2676 € - 0,127 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078457

Gamme de prix
0,4241 € - 0,2019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10078730

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10078808

Gamme de prix
0,2173 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079324

Gamme de prix
0,1717 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078426

Gamme de prix
0,2229 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10079089

Gamme de prix
1,1437 € - 0,5418 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

10072738

Gamme de prix
1,0326 € - 0,3886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

10078549

Gamme de prix
0,5031 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Gris PELD - PIR

10121542

Gamme de prix
0,2669 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10078648

Gamme de prix
0,781 € - 0,3705 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm