Menu  Rechercher

Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10078549

Référence du fabricant:

111401

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,5031 €
500 + 0,2382 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

25,16 €

50 x 0,5031 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter