Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10079324

Référence du fabricant:

111508

2250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1717 €
2500 + 0,0743 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

42,93 €

250 x 0,1717 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 34.9 mm
B 15.9 mm
h1 4.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter