Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,2145 € - 0,5265 € 4200 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
0,9416 € - 1,9833 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,9416 € - 2,2963 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
1,5183 € - 3,247 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,1783 € - 0,3744 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,2056 € - 0,2663 € 8500 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,4819 € - 1,1174 € 25 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,0711 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,1053 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0543 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1
0,0862 € - 0,2114 € 3200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
1
0,1061 € - 0,2237 € 400 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,9416 € - 1,9833 € 150 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
0,1406 € - 0,2954 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Bleu
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,0913 € - 0,2237 € 1200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
0,1978 € - 0,3607 € 721 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1406 € - 0,2954 € 2250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,4777 € - 0,7869 € 250 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,3733 € - 0,8219 € 18750 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Gamme de prix
0,5265 € - 0,2145 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Gamme de prix
2,2963 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Gamme de prix
3,247 € - 1,5183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Gamme de prix
0,3744 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Gamme de prix
0,2663 € - 0,2056 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Gamme de prix
1,1174 € - 0,4819 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Gamme de prix
0,1582 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Gamme de prix
0,2114 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Gamme de prix
0,2237 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Gamme de prix
0,3607 € - 0,1978 €

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Gamme de prix
0,7869 € - 0,4777 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Gamme de prix
0,8219 € - 0,3733 €

Niveaux de stock
18750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm