Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,0541 € - 0,1143 € 250 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1,1826 € - 2,4894 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0653 € - 0,1377 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
0,0653 € - 0,1377 € 250 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,0543 € - 0,1146 € 12000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,1061 € - 0,2237 € 58800 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,227 € - 0,5265 € 1000 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,0794 € - 0,1763 € 7000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,2549 € - 0,5353 € 5600 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
1,2253 € - 4,7778 € 308 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Blanc
PE
Granité
3.5 mm
1
8,4136 € - 10,4753 € 10 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
9,3191 € - 11,5618 € 1545 En stock
120.0 mm
25.0 mm
Blanc
PE
Granité
5.0 mm
1
6,7281 € - 8,3719 € 60 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Blanc
PE
Granité
5.0 mm
1
1,089 € - 2,54 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.0 mm
2
2,4098 € - 5,8505 € 190 En stock
70.0 mm
18.5 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
7,6196 € - 9,4445 € 43 En stock
90.0 mm
25.0 mm
Gris clair
PE
Granité
5.0 mm
1
3,1852 € - 6,9902 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.5 mm
2
0,8063 € - 1,9886 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
12.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.5 mm
2
8,8037 € - 10,9071 € 22 En stock
140.0 mm
35.0 mm
Noir
PE
Granité
7.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Gamme de prix
0,1143 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Gamme de prix
2,4894 € - 1,1826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
58800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Gamme de prix
0,5265 € - 0,227 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Gamme de prix
0,1763 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

10327005

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Gamme de prix
10,4753 € - 8,4136 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Gamme de prix
11,5618 € - 9,3191 €

Niveaux de stock
1545 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Gamme de prix
8,3719 € - 6,7281 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à ailettes 20.0 mm 1.0 mm Noir ABS

10289433

Gamme de prix
2,54 € - 1,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181119

Gamme de prix
5,8505 € - 2,4098 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

10181157

Gamme de prix
9,4445 € - 7,6196 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Embout à ailettes 50.0 mm 1.5 mm Argent ABS

10289372

Gamme de prix
6,9902 € - 3,1852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 12.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289419

Gamme de prix
1,9886 € - 0,8063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 60.0 mm 1.5 mm Argent ABS

10289761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Gamme de prix
10,9071 € - 8,8037 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm