Menu  Rechercher

Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et en fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur verte et fabriqué en PE.
Référence Essentra :

10081327

Référence du fabricant:

111850

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3744 €
2500 + 0,1783 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

93,60 €

250 x 0,3744 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 25.4 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Vert
Finition Granité
Type 1
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter