Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
1,089 € - 2,54 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
0,7805 € - 1,9283 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.0 mm
2
0,9211 € - 2,2778 € 200 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.2 mm
2
2,2526 € - 4,7304 € 88 En stock
40.0 mm
11.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.5 mm
2
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.0 mm
2
1,0531 € - 2,4556 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
2.0 mm
2
0,0543 € - 0,1146 € 750 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,0624 € - 0,1319 € 2240 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0406 € - 0,0857 € 750 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.0 mm
0,0696 € - 0,1468 € 1500 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,1504 € - 0,3188 € 6000 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,0711 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,7127 € - 0,9979 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
0,1991 € - 0,4592 € 1050 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1,9362 € - 4,1246 € 20 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,1214 € - 0,1685 € 4163 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.5 mm
1
0,2201 € - 0,4025 € 4776 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,5652 € - 1,2497 € 6427 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,6026 € - 1,3329 € 1344 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
  • sur 16
Embout à ailettes 20.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289440

Gamme de prix
2,54 € - 1,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 12.0 mm 1.0 mm Argent ABS

10289273

Gamme de prix
1,9283 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 20.0 mm 1.2 mm Argent ABS

10289310

Gamme de prix
2,2778 € - 0,9211 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 40.0 mm 1.5 mm Argent ABS

10289730

Gamme de prix
4,7304 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
Embout à ailettes 16.0 mm 1.0 mm Argent ABS

10289693


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 25.0 mm 2.0 mm Argent ABS

10289341

Gamme de prix
2,4556 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Gamme de prix
0,1319 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
2240 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Gamme de prix
0,3188 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Gamme de prix
0,1582 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Gamme de prix
0,9979 € - 0,7127 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Gamme de prix
0,4592 € - 0,1991 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Gamme de prix
4,1246 € - 1,9362 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Gamme de prix
0,1685 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
4163 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Gamme de prix
0,4025 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
4776 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Gamme de prix
1,2497 € - 0,5652 €

Niveaux de stock
6427 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Gamme de prix
1,3329 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
1344 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm