Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,1783 € - 0,3744 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Marron
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1406 € - 0,2954 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Bleu
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1179 € - 0,1635 € 2952 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2056 € - 0,2663 € 8500 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1978 € - 0,3607 € 721 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1053 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
1,5065 € - 4,3181 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
10.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.5 mm
2
3,1852 € - 6,9902 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Argent
ABS
Chromé
3.0 mm
2
0,8938 € - 2,2115 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
1,2095 € - 2,54 € 1000 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.5 mm
2
1,3515 € - 3,5554 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
10.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.0 mm
2
3,2139 € - 7,1107 € 100 En stock
50.0 mm
10.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.5 mm
2
1,2472 € - 1,3857 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
2.0 mm
2
3,2139 € - 7,1107 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
1,0322 € - 2,1676 € 1200 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,8748 € - 1,837 € 25 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1434 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,0959 € - 0,114 € 3 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
1,1812 € - 2,4806 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1207 € - 0,2536 € 250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Gamme de prix
0,3744 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
2952 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Gamme de prix
0,2663 € - 0,2056 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Gamme de prix
0,3607 € - 0,1978 €

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à ailettes 30.0 mm 1.5 mm Argent ABS

10289358

Gamme de prix
4,3181 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 50.0 mm 3.0 mm Argent ABS

10289396

Gamme de prix
6,9902 € - 3,1852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 15.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289426

Gamme de prix
2,2115 € - 0,8938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 20.0 mm 1.5 mm Noir ABS

10289457

Gamme de prix
2,54 € - 1,2095 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 30.0 mm 1.0 mm Noir ABS

10289488

Gamme de prix
3,5554 € - 1,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 50.0 mm 1.5 mm Noir ABS

10289525

Gamme de prix
7,1107 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 25.0 mm 2.0 mm Noir ABS

10435502

Gamme de prix
1,3857 € - 1,2472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 50.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289518

Gamme de prix
7,1107 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Gamme de prix
2,1676 € - 1,0322 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Gamme de prix
1,837 € - 0,8748 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Gamme de prix
0,3012 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Gamme de prix
0,114 € - 0,0959 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Gamme de prix
2,4806 € - 1,1812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Gamme de prix
0,2536 € - 0,1207 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm