Menu  Rechercher

Embout à ailettes 50.0 mm 1.5 mm Noir ABS

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en ABS.
Référence Essentra :

10289525

Référence du fabricant:

499180

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 7,1107 €
100 - 499 3,386 €
500 + 3,2139 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

71,11 €

10 x 7,1107 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Finition Chromé
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter