Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,4067 € - 0,8915 € 763 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,5107 € - 1,1291 € 5688 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,9445 € - 2,3918 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
1,2253 € - 4,7778 € 12426 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
8,4136 € - 10,4753 € 119 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
8,8037 € - 10,9071 € 40 En stock
140.0 mm
35.0 mm
Blanc
PE
Granité
7.0 mm
1
0,6026 € - 1,3329 € 350 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,2535 € - 0,4624 € 3238 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2883 € - 0,7076 € 549 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
1,175 € - 2,7448 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
1,3515 € - 3,5554 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
10.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.2 mm
2
0,7805 € - 1,9283 € 800 En stock
15.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.2 mm
2
0,4296 € - 2,4556 € 816 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.2 mm
2
3,1852 € - 6,9902 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.2 mm
2
0,8063 € - 1,9886 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.0 mm
2
0,872 € - 1,0274 € 600 En stock
15.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.0 mm
2
3,2139 € - 7,1107 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Noir
ABS
Chromé
3.0 mm
2
2,7138 € - 4,6458 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
11.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.5 mm
2
0,9667 € - 1,7133 € 118 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
0,9971 € - 2,5252 € 68 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
4.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10181058

Gamme de prix
0,8915 € - 0,4067 €

Niveaux de stock
763 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Gamme de prix
1,1291 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
5688 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Gamme de prix
2,3918 € - 0,9445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
12426 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Gamme de prix
10,4753 € - 8,4136 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Gamme de prix
10,9071 € - 8,8037 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Gamme de prix
1,3329 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180983

Gamme de prix
0,4624 € - 0,2535 €

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Gamme de prix
0,7076 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à ailettes 25.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289464

Gamme de prix
2,7448 € - 1,175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 30.0 mm 1.2 mm Noir ABS

10289495

Gamme de prix
3,5554 € - 1,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 15.0 mm 1.2 mm Argent ABS

10289297

Gamme de prix
1,9283 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 25.0 mm 1.2 mm Argent ABS

10289334

Gamme de prix
2,4556 € - 0,4296 €

Niveaux de stock
816 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 50.0 mm 1.2 mm Argent ABS

10289365

Gamme de prix
6,9902 € - 3,1852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 12.0 mm 1.0 mm Noir ABS

10289402

Gamme de prix
1,9886 € - 0,8063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 15.0 mm 1.0 mm Noir ABS

10435496

Gamme de prix
1,0274 € - 0,872 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 50.0 mm 3.0 mm Noir ABS

10289532

Gamme de prix
7,1107 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Embout à ailettes 35.0 mm 1.5 mm Argent ABS

10289723

Gamme de prix
4,6458 € - 2,7138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Gamme de prix
1,7133 € - 0,9667 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Gamme de prix
2,5252 € - 0,9971 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm