Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
6,7281 € - 8,3719 € 26 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Gris clair
PE
Granité
5.0 mm
1
0,1741 € - 0,3189 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,4067 € - 0,8915 € 850 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,2201 € - 0,4025 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € 1174 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
0,1179 € - 0,1635 € 6931 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1852 € - 0,3357 € 3393 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
1,2253 € - 4,7778 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,4304 € - 0,9483 € 5 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1588 € - 0,1708 € 2250 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Jaune
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1327 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Marron
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,8608 € - 1,6855 € 3000 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
0,1713 € - 0,2201 € 8620 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,2883 € - 0,7076 € 1400 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,7805 € - 1,9283 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.2 mm
2
1,0531 € - 2,4556 € 198 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Argent
ABS
Chromé
1.0 mm
2
3,7053 € - 5,7252 € 508 En stock
80.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
5.0 mm
1
0,585 € - 1,2941 € 953 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € 5900 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
0,121 € - 0,2395 € 15000 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Gamme de prix
8,3719 € - 6,7281 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Gamme de prix
0,3189 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Gamme de prix
0,8915 € - 0,4067 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Gamme de prix
0,4025 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
1174 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
6931 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Gamme de prix
0,3357 € - 0,1852 €

Niveaux de stock
3393 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Gamme de prix
0,9483 € - 0,4304 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1588 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Gamme de prix
0,1333 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Gamme de prix
1,6855 € - 0,8608 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Gamme de prix
0,2201 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
8620 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Gamme de prix
0,7076 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à ailettes 12.0 mm 1.2 mm Argent ABS

10289280

Gamme de prix
1,9283 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Embout à ailettes 25.0 mm 1.0 mm Argent ABS

10289327

Gamme de prix
2,4556 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Argent
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Gamme de prix
5,7252 € - 3,7053 €

Niveaux de stock
508 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Gamme de prix
1,2941 € - 0,585 €

Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Gamme de prix
0,2395 € - 0,121 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm