Menu  Rechercher

Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en PE.
Référence Essentra :

10181058

Référence du fabricant:

056035069903

763 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,8915 €
250 - 999 0,5418 €
1000 + 0,4067 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

44,58 €

50 x 0,8915 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 35.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter