Menu  Rechercher

Embout à ailettes 15.0 mm 1.0 mm Noir ABS

L'embout et le patin sont en ABS chromé avec lamelles pour s'adapter à des tubes d'un calibre de . Une coquille chromée confère un aspect soigné amélioré.
Référence Essentra :

10435496

Référence du fabricant:

499168

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 1,0274 €
1000 - 1999 0,9742 €
2000 - 2999 0,9224 €
3000 + 0,872 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

205,48 €

200 x 1,0274 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 15.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.0 mm
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Noir
Finition Chromé
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter