Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9918 € - 2,2963 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,305 € - 0,6435 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1061 € - 0,2237 € | 17000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0857 € | 750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1227 € - 3,1764 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,8037 € - 10,9071 € | 68 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7805 € - 1,9283 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,872 € - 1,0274 € | 600 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2535 € - 0,4624 € | 3138 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,8063 € - 1,9886 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2883 € - 0,7076 € | 1400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 1174 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,8915 € | 663 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,4296 € - 2,4556 € | 816 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9235 € - 2,2524 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,8037 € - 10,9071 € | 40 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7805 € - 1,9283 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,7281 € - 8,3719 € | 2 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer