Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1713 € - 0,2201 € | 8620 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2201 € - 0,4025 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,7053 € - 5,7252 € | 508 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1852 € - 0,3357 € | 3393 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,2887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vert
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,2954 € | 2000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,1708 € | 2250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,4136 € - 10,4753 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 5900 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1179 € - 0,1635 € | 6931 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,121 € - 0,2395 € | 14900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0531 € - 2,4556 € | 198 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,9971 € - 2,5252 € | 68 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,4098 € - 5,8505 € | 218 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,7053 € - 5,7252 € | 210 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,4136 € - 10,4753 € | 10 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,3191 € - 11,5618 € | 1545 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,8037 € - 10,9071 € | 22 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7034 € - 1,379 € | 9550 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2253 € - 4,7778 € | 308 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1