Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,1406 € - 0,2954 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Bleu
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1179 € - 0,1635 € 2952 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € 500 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1
0,0451 € - 0,095 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,8817 € - 1,1964 € 1035 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,5669 € - 1,1964 € 435 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Blanc
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0541 € - 0,1143 € 250 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
0,0696 € - 0,1468 € 1500 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,227 € - 0,4797 € 1750 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € 1500 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0837 € - 0,1763 € 250 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,0383 € - 0,0857 € 219 En stock
13.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,0624 € - 0,1319 € 750 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,0406 € - 0,0857 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,1797 € - 0,3773 € 1450 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,0543 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,1061 € - 0,2237 € 17000 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
3.0 mm
0,2549 € - 0,5353 € 14200 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Poli
3.0 mm
0,1783 € - 0,3744 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,9416 € - 2,2963 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
2952 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rond

10077535

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Gamme de prix
0,095 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Gamme de prix
1,1964 € - 0,8817 €

Niveaux de stock
1035 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Gamme de prix
1,1964 € - 0,5669 €

Niveaux de stock
435 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Gamme de prix
0,1143 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Gamme de prix
0,4797 € - 0,227 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Gamme de prix
0,1763 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Gamme de prix
0,1319 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Gamme de prix
0,3773 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 50.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10077221

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
14200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Gamme de prix
0,3744 € - 0,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Gamme de prix
2,2963 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm