Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4777 € - 0,7869 € | 250 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,8915 € | 850 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6026 € - 1,3329 € | 1344 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9592 € - 2,4291 € | 525 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9211 € - 2,2778 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,5065 € - 4,3181 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 2,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,089 € - 2,54 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,2472 € - 1,3857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,2139 € - 7,1107 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3515 € - 3,5554 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,2095 € - 2,54 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1018 € - 0,142 € | 9000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1231 € | 493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 2631 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0451 € - 0,095 € | 750 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3733 € - 0,7869 € | 150 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1