Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond

Le présentoir en PVC transparent permet une présentation soignée au point de vente ou de supports publicitaires.
Référence Essentra :

10077535

Référence du fabricant:

111236

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1468 €
2500 + 0,0696 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

36,70 €

250 x 0,1468 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 25.4 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Poli
Type 1
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter