Menu  Rechercher

Heavy Duty Rod Ends - Female

En stock

These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.

It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications

  • The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component.
  • It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear
  • It can withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity.
Material: Stainless Steel, Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Filetage manuel d4 l1 d2 d1 d3 l2 Ajouter au panier
19,49 € - 24,36 € 14 En stock
Main gauche
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
41,73 € - 52,16 € 3 En stock
Main gauche
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
65,56 € - 81,95 € 19 En stock
Main gauche
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
49,35 € - 61,69 € 5 En stock
Main gauche
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
123,17 € - 153,96 € En cours de production
Main gauche
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
23,66 € - 29,57 € En cours de production
Main droite
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
62,99 € - 78,74 € En cours de production
Main droite
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
87,18 € - 108,98 € 7 En stock
Main droite
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
134,40 € - 168,00 € 15 En stock
Main droite
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
31,54 € - 39,43 € 13 En stock
Main gauche
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
31,54 € - 39,43 € En cours de production
Main gauche
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
48,38 € - 60,47 € 7 En stock
Main gauche
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
173,29 € - 216,61 € En cours de production
Main gauche
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
31,54 € - 39,43 € 9 En stock
Main droite
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
57,77 € - 72,21 € 17 En stock
Main droite
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
37,83 € - 47,29 € 17 En stock
Main droite
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
78,77 € - 98,46 € 9 En stock
Main droite
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
19,49 € - 24,36 € 29 En stock
Main gauche
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
16,80 € - 21,00 € 8 En stock
Main gauche
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
30,48 € - 38,10 € 8 En stock
Main gauche
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • sur 4
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M5 Acier

20264031

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 57.0 M14 Acier

20264109

Gamme de prix
52,16 € - 41,73 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

20264147

Gamme de prix
81,95 € - 65,56 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

20264123

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M27x2.0 Acier

20264185

Gamme de prix
153,96 € - 123,17 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10x1.25 Acier

20264246

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 71.0 M18x1.5 Acier

20264307

Gamme de prix
78,74 € - 62,99 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

20264321

Gamme de prix
108,98 € - 87,18 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30x2.0 Acier

20264345

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 40.0 M6 Acier inoxydable

20264741

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264727

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264796

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20264857

Gamme de prix
216,61 € - 173,29 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

20264895

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 75.0 M14 Acier inoxydable

20264963

Gamme de prix
72,21 € - 57,77 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264925

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16x1.5 Acier inoxydable

20264987

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 30.0 M6 Acier

20264048

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M4 Acier

20264024

Gamme de prix
21,00 € - 16,80 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12 Acier

20264086

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 71.0 M18x1.5 Acier

20264130

Gamme de prix
78,74 € - 62,99 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M4 Acier

20264192

Gamme de prix
22,26 € - 17,81 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264222

Gamme de prix
27,57 € - 22,06 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264239

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 77.0 M20x1.5 Acier

20264314

Gamme de prix
81,95 € - 65,56 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264338

Gamme de prix
120,82 € - 96,66 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264758

Gamme de prix
43,30 € - 34,64 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264819

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16x1.5 Acier inoxydable

20264826

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

20264840

Gamme de prix
131,23 € - 104,98 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 40.0 M6 Acier inoxydable

20264901

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
934 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

20264932

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 111.0 M22x1.5 Acier inoxydable

20265014

Gamme de prix
216,61 € - 173,29 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M30x2.0 Acier inoxydable

20265038

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M27x2.0 Acier inoxydable

20265144

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 36.0 M8 Acier

20264055

Gamme de prix
27,03 € - 21,62 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12x1.25 Acier

20264093

Gamme de prix
34,88 € - 27,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10x1.25 Acier

20264079

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 94.0 M24x2.0 Acier

20264161

Gamme de prix
120,82 € - 96,66 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 6.0 30.0 M6 Acier

20264215

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12x1.25 Acier

20264260

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 57.0 M14 Acier

20264277

Gamme de prix
52,16 € - 41,73 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16 Acier

20264284

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M5 Acier inoxydable

20264734

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10x1.25 Acier inoxydable

20264772

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264833

Gamme de prix
128,68 € - 102,94 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M30x2.0 Acier inoxydable

20264871

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 36.0 M4 Acier inoxydable

20264888

Gamme de prix
39,43 € - 31,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12x1.25 Acier inoxydable

20264956

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 20.0 102.0 M20x1.5 Acier inoxydable

20265007

Gamme de prix
131,23 € - 104,98 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 145.0 M27x2.0 Acier inoxydable

20265137

Gamme de prix
301,77 € - 241,42 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 43.0 M10 Acier

20264062

Gamme de prix
29,57 € - 23,66 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16 Acier

20264116

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 22.0 84.0 M22x1.5 Acier

20264154

Gamme de prix
108,98 € - 87,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M30x2.0 Acier

20264178

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 5.0 27.0 M5 Acier

20264208

Gamme de prix
24,36 € - 19,49 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 50.0 M12 Acier

20264253

Gamme de prix
38,10 € - 30,48 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 64.0 M16x1.5 Acier

20264291

Gamme de prix
61,69 € - 49,35 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 30.0 110.0 M27x2.0 Acier

20264352

Gamme de prix
168,00 € - 134,40 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Embout à rotule pour charges lourdes 10.0 57.0 M10 Acier inoxydable

20264765

Gamme de prix
47,29 € - 37,83 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Embout à rotule pour charges lourdes 14.0 75.0 M14 Acier inoxydable

20264802

Gamme de prix
72,21 € - 57,77 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264789

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20264864

Gamme de prix
223,04 € - 178,43 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Embout à rotule pour charges lourdes 8.0 48.0 M8 Acier inoxydable

20264918

Gamme de prix
43,30 € - 34,64 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Embout à rotule pour charges lourdes 12.0 66.0 M12 Acier inoxydable

20264949

Gamme de prix
60,47 € - 48,38 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Embout à rotule pour charges lourdes 16.0 85.0 M16 Acier inoxydable

20264970

Gamme de prix
98,46 € - 78,77 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Embout à rotule pour charges lourdes 18.0 94.0 M18x1.5 Acier inoxydable

20264994

Gamme de prix
128,68 € - 102,94 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Embout à rotule pour charges lourdes 25.0 124.0 M24x2.0 Acier inoxydable

20265021

Gamme de prix
289,59 € - 231,67 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage manuel
    Main droite
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85