Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Les embouts filetés carrés protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique. La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Filetage Couleur Matière AxA Ajouter au panier
1,5994 € - 3,3587 € 3750 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
22,1905 € - 45,8314 € 84 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
0,9364 € - 1,9664 € 500 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
2,5626 € - 5,1449 € 1400 En stock
M8
Chromé
Acier
22,1905 € - 45,8314 € 51 En stock
1.5 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
3,7312 € - 6,3276 € 800 En stock
2.0 mm
M10
Alliage d’aluminium
2,1048 € - 5,1731 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
7,0683 € - 10,4377 € 20 En stock
1.5 mm
M10
Alliage d’aluminium
1,0014 € - 1,2541 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
1,6951 € - 3,5597 € 800 En stock
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
1,7741 € - 4,4057 € 90 En stock
2.0 mm
M12
Noir
PA
40.0 mm
0,4237 € - 0,8899 € 3350 En stock
M8
Noir
PEHD
0,7665 € - 0,8049 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
0,8297 € - 1,0385 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M10
Noir
PA
25.0 mm
0,7547 € - 1,5848 € 2000 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Acier
0,2323 € - 0,488 € 2400 En stock
M6
Noir
PEHD
0,5772 € - 1,5139 € 2660 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Acier
1,1606 € - 2,4372 € 1850 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
0,9487 € - 1,9923 € 1500 En stock
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
0,7631 € - 1,9988 € 890 En stock
1.5 mm
M8
Noir
PA
25.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164075

Gamme de prix
3,3587 € - 1,5994 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164136

Gamme de prix
1,9664 € - 0,9364 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 18 Chromé

10164013

Gamme de prix
5,1449 € - 2,5626 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Chromé
  • Code produit
    7326909890
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Gamme de prix
45,8314 € - 22,1905 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163931

Gamme de prix
6,3276 € - 3,7312 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Gamme de prix
5,1731 € - 2,1048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Insert taraudé 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163962

Gamme de prix
10,4377 € - 7,0683 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Gamme de prix
1,2541 € - 1,0014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164051

Gamme de prix
3,5597 € - 1,6951 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Gamme de prix
4,4057 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Métal Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286203

Gamme de prix
0,8899 € - 0,4237 €

Niveaux de stock
3350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Gamme de prix
0,8049 € - 0,7665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435588

Gamme de prix
1,0385 € - 0,8297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Insert taraudé 1.0 mm Acier

10291832

Gamme de prix
1,5848 € - 0,7547 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé 1.5 mm PEHD Noir

10286166

Gamme de prix
0,488 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 1.0 mm Acier

10291825

Gamme de prix
1,5139 € - 0,5772 €

Niveaux de stock
2660 En stock
Caractéristiques
  • Gauge
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164143

Gamme de prix
2,4372 € - 1,1606 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164099

Gamme de prix
1,9923 € - 0,9487 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Gamme de prix
1,9988 € - 0,7631 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm