Menu  Rechercher

Écrous à ailes et à oreilles - Écrous à oreilles en plastique

En stock

Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.

Séries: SR1956

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Largeur d'ailette Ajouter au panier
0,252 € - 0,252 € 19320 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4773 € - 0,7744 € 736 En stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1746 € - 0,1844 € Demander le délai de livraison ici
M8
24.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € Demander le délai de livraison ici
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1985 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,2441 € - 0,539 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2069 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 2600 En stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1957 € - 0,2069 € 1000 En stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 1652 En stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 En stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 En stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 En stock
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1999 € - 0,597 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2069 € - 0,6223 € 766 En stock
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2309 € - 0,6927 € Demander le délai de livraison ici
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 661 En stock
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2492 € - 0,749 € 57 En stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • sur 2
Écrou à oreilles M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10262481

Gamme de prix
0,252 € - 0,252 €

Niveaux de stock
19320 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur d'ailette
    41.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
Écrou à oreilles M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

10180280

Gamme de prix
0,7744 € - 0,4773 €

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    26.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M8 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060469

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180266

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060322

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10060261

Gamme de prix
0,539 € - 0,2441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à oreilles M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060353

Gamme de prix
0,2196 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.25 mm
Écrou à oreilles M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180228

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10060438

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10180242

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
1652 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327418

Gamme de prix
0,1254 € - 0,1015 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur d'ailette
    22.8 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
Écrou à oreilles M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10327432

Gamme de prix
0,1571 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur d'ailette
    22.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Naturel

10327494

Gamme de prix
0,4956 € - 0,4015 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    22.56 mm
  • Largeur d'ailette
    14.15 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou à oreilles M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10327463

Gamme de prix
0,1428 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
27373 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Largeur d'ailette
    27.7 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10326794

Gamme de prix
0,597 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10326763

Gamme de prix
0,6223 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
766 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10326770

Gamme de prix
0,6927 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Largeur d'ailette
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
Écrou à oreilles M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10326732

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Écrou à oreilles M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel

10326787

Gamme de prix
0,3689 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
661 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur d'ailette
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
Écrou à oreilles M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturel

10326824

Gamme de prix
0,749 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Largeur d'ailette
    41.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm