Menu  Rechercher

Écrou à oreilles M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

Cet écrou à oreilles en nylon naturel possède deux oreilles saillantes pour permettre une installation manuelle facile.
Référence Essentra :

10327463

Référence du fabricant:

06M060100WN

27373 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1428 €
2500 - 9999 0,1285 €
10000 + 0,1157 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

71,40 €

500 x 0,1428 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 14.2 mm
Hauteur totale 16.0 mm
Largeur d'ailette 27.7 mm
Filetage M6 x 1.0
Diamètre du pas 1.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Normes REACH, RoHS, UL
Code produit 3926909790

Le produit 06M060100WN remplace:

Écrou à oreilles M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel
Référence Essentra : 10060346
Référence du fabricant: 0500040000VR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter