Menu  Rechercher

Écrou à oreilles M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Cet écrou à oreilles décoratif en nylon naturel possède deux oreilles saillantes pour permettre une installation manuelle facile.
Référence Essentra :

10327418

Référence du fabricant:

06M040070WN

20000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1254 €
2500 - 9999 0,1128 €
10000 + 0,1015 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

62,70 €

500 x 0,1254 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 10.2 mm
Hauteur totale 12.2 mm
Largeur d'ailette 22.8 mm
Filetage M4 x 0.7
Diamètre du pas 0.7 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Normes REACH, RoHS, UL
Code produit 3926909790

Le produit 06M040070WN remplace:

Écrou à oreilles M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturel
Référence Essentra : 10060247
Référence du fabricant: 0480520000VR
Écrou à oreilles M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel
Référence Essentra : 10326749
Référence du fabricant: 053101100002

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter