Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
25,8284 € - 33,0603 € Demander le délai de livraison ici
76.3 mm
87.9 Nmm
Jaune
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Usage très intensif
22,9648 € - 29,395 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
389.0 Nmm
Jaune
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Usage très intensif
158,5726 € - 180,7728 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
263.0 Nmm
Jaune
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Usage très intensif
48,2058 € - 66,524 € Demander le délai de livraison ici
76.3 mm
120.0 Nmm
Jaune
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Usage très intensif
52,6111 € - 59,9767 € Demander le délai de livraison ici
28.8 mm
620.0 Nmm
Jaune
63.0 mm
34.9 mm
21638.0 N
Usage très intensif
88,2866 € - 100,6467 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
337.0 Nmm
Jaune
63.0 mm
64.8 mm
21838.0 N
Usage très intensif
54,8589 € - 62,5391 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
700.0 Nmm
Jaune
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Usage très intensif
110,7041 € - 126,2027 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
384.0 Nmm
Jaune
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Usage très intensif
Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
8.2 Nmm
Vert
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,9233 € - 1,1819 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.2 Nmm
Vert
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
0,5074 € - 0,7003 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
9.9 Nmm
Vert
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
0,7641 € - 1,0545 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
6.4 Nmm
Vert
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
0,6372 € - 0,8794 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
4.3 Nmm
Vert
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Light Duty
0,8436 € - 1,1642 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
12.7 Nmm
Vert
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Light Duty
2,9053 € - 4,0093 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
6.6 Nmm
Vert
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Light Duty
0,8041 € - 1,1097 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
34.4 Nmm
Vert
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Light Duty
0,7879 € - 1,0873 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
23.2 Nmm
Vert
16.0 mm
17.6 mm
409.0 N
Light Duty
1,0739 € - 1,4819 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
12.7 Nmm
Vert
12.5 mm
25.2 mm
321.0 N
Light Duty
0,9964 € - 1,375 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
5.9 Nmm
Vert
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Light Duty
0,6157 € - 0,8496 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
31.7 Nmm
Vert
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Gamme de prix
33,0603 € - 25,8284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    104.0 mm
  • Force maximale
    9137.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    76.3 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Gamme de prix
29,395 € - 22,9648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    34.7 mm
  • Force maximale
    13497.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.5 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Gamme de prix
180,7728 € - 158,5726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    86.7 mm
  • Force maximale
    22802.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    63.5 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

10631546

Gamme de prix
66,524 € - 48,2058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    105.4 mm
  • Force maximale
    12647.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    76.3 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 620.0 Nmm

10631416

Gamme de prix
59,9767 € - 52,6111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    34.9 mm
  • Force maximale
    21638.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    28.8 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

10635155

Gamme de prix
100,6467 € - 88,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    64.8 mm
  • Force maximale
    21838.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

10631515

Gamme de prix
62,5391 € - 54,8589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.7 mm
  • Force maximale
    21490.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.5 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

10631492

Gamme de prix
126,2027 € - 110,7041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    55.8 mm
  • Force maximale
    21427.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    44.5 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.5 mm
  • Force maximale
    171.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Gamme de prix
1,1819 € - 0,9233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.5 mm
  • Force maximale
    165.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Gamme de prix
0,7003 € - 0,5074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.5 mm
  • Force maximale
    174.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Gamme de prix
1,0545 € - 0,7641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    24.1 mm
  • Force maximale
    155.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Gamme de prix
0,8794 € - 0,6372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    43.4 mm
  • Force maximale
    184.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Gamme de prix
1,1642 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    39.1 mm
  • Force maximale
    496.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.6 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Gamme de prix
4,0093 € - 2,9053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    60.8 mm
  • Force maximale
    401.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Gamme de prix
1,1097 € - 0,8041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.7 mm
  • Force maximale
    712.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 31.6 mm 23.2 Nmm

10444573

Gamme de prix
1,0873 € - 0,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.6 mm
  • Force maximale
    409.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 37.4 mm 12.7 Nmm

10418949

Gamme de prix
1,4819 € - 1,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    25.2 mm
  • Force maximale
    321.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Gamme de prix
1,375 € - 0,9964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    49.8 mm
  • Force maximale
    292.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Gamme de prix
0,8496 € - 0,6157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.9 mm
  • Force maximale
    441.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm