Menu  Rechercher

Ressort ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

Ce ressort de compression extra-raide se conforme aux spécifications ISO 10243, la section de câble en forme de D est un remplaçant direct des autres pièces ISO 10243. Le ressort mécanique est fabriqué en alliage acier et chrome de haute résistance à la traction fournissant une robustesse inhérente pour supporter les demandes de charges lourdes, des performances supérieures dans les applications à haute contrainte et une résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C. L'extrémité carrée crée une surface portante maximale plane et fiable. Ce profil de couleur verte est destiné à un usage léger.
Référence Essentra :

10335222

Référence du fabricant:

1218268

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 10.0 mm
Température maximale d'application 230 °C
Déviation maximale 20.5 mm
Force maximale 171.0 N
Déviation de fonctionnement maximale 15.2 mm
Force de fonctionnement maximale 125.0 N
Déviation de fonctionnement optimale 9.5 mm
Longueur totale 38.0 mm
Diamètre tige 5.0 mm
Raideur de ressort 8.2 Nmm
Couleur Vert
Matière Alliage acier chrome
Type Light Duty

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter