10635155
1218702
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 4 - 19 | 100,6467 € |
| 20 + | 88,2866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 63.0 mm |
|---|---|
| Ø trou | 2.48 in |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Déviation maximale | 64.8 mm |
| Déviation maximale | 2.551 in |
| Force maximale | 21838.0 N |
| Force maximale | 21838.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 2 in |
| Déviation de fonctionnement maximale | 50.8 mm |
| Force de fonctionnement maximale | 17120.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 17120.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 34.5 mm |
| Déviation de fonctionnement optimale | 1.358 in |
| Longueur totale | 203.0 mm |
| Longueur totale | 7.992 in |
| Diamètre tige | 1.496 in |
| Diamètre tige | 38.0 mm |
| Raideur de ressort | 337.0 Nmm |
| Raideur de ressort | 337.0 Nmm |
| Couleur | Jaune |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Usage très intensif |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer