Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
24,4883 € - 31,345 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
56.9 Nmm
Vert
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
37,9068 € - 52,3114 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
49.9 Nmm
Vert
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
26,5229 € - 36,6016 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
35.7 Nmm
Vert
50.0 mm
160.8 mm
5734.0 N
Light Duty
1,9801 € - 2,7325 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
17.8 Nmm
Bleu
16.0 mm
38.8 mm
692.0 N
Light Duty
7,6237 € - 10,5208 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
6.4 Nmm
Bleu
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Charge moyenne
2,549 € - 3,5176 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
53.8 Nmm
Vert
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
3,384 € - 4,6699 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
24.8 Nmm
Vert
25.0 mm
48.2 mm
1193.0 N
Light Duty
4,3513 € - 6,0048 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
14.6 Nmm
Vert
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
9,3875 € - 12,9548 € Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
6.8 Nmm
Vert
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
3,3036 € - 4,559 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
20.6 Nmm
Vert
25.0 mm
53.6 mm
1105.0 N
Light Duty
5,2102 € - 7,1902 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
13.6 Nmm
Vert
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
2,1877 € - 3,0191 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
91.8 Nmm
Vert
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
3,4608 € - 4,7759 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
45.7 Nmm
Vert
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
5,6559 € - 7,8051 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
25.8 Nmm
Vert
32.0 mm
81.4 mm
2102.0 N
Light Duty
9,0323 € - 12,4646 € Demander le délai de livraison ici
81.2 mm
15.6 Nmm
Vert
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
1,6717 € - 2,307 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
64.6 Nmm
Vert
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
2,1022 € - 2,9011 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
28.6 Nmm
Vert
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
4,8696 € - 6,72 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
16.7 Nmm
Vert
25.0 mm
67.8 mm
1131.0 N
Light Duty
5,1136 € - 7,0567 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
79.6 Nmm
Vert
40.0 mm
31.5 mm
2506.0 N
Light Duty
7,0683 € - 9,7542 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
43.2 Nmm
Vert
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Gamme de prix
31,345 € - 24,4883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    91.8 mm
  • Force maximale
    5224.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Gamme de prix
52,3114 € - 37,9068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    130.0 mm
  • Force maximale
    6483.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 35.7 Nmm

10630785

Gamme de prix
36,6016 € - 26,5229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    160.8 mm
  • Force maximale
    5734.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 17.8 Nmm

10444832

Gamme de prix
2,7325 € - 1,9801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    38.8 mm
  • Force maximale
    692.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Gamme de prix
10,5208 € - 7,6237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    143.0 mm
  • Force maximale
    917.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Gamme de prix
3,5176 € - 2,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.8 mm
  • Force maximale
    1280.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 24.8 Nmm

10637029

Gamme de prix
4,6699 € - 3,384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    48.2 mm
  • Force maximale
    1193.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Gamme de prix
6,0048 € - 4,3513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    71.5 mm
  • Force maximale
    1041.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    56.0 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Gamme de prix
12,9548 € - 9,3875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    162.6 mm
  • Force maximale
    1098.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 20.6 Nmm

10630938

Gamme de prix
4,559 € - 3,3036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    53.6 mm
  • Force maximale
    1105.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 13.6 Nmm

10637074

Gamme de prix
7,1902 € - 5,2102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    80.1 mm
  • Force maximale
    1091.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Gamme de prix
3,0191 € - 2,1877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    24.3 mm
  • Force maximale
    2230.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

10644287

Gamme de prix
4,7759 € - 3,4608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    48.9 mm
  • Force maximale
    2233.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 25.8 Nmm

10630990

Gamme de prix
7,8051 € - 5,6559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    81.4 mm
  • Force maximale
    2102.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Gamme de prix
12,4646 € - 9,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    129.6 mm
  • Force maximale
    2022.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    81.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Gamme de prix
2,307 € - 1,6717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.7 mm
  • Force maximale
    1336.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Gamme de prix
2,9011 € - 2,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    40.3 mm
  • Force maximale
    1151.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 16.7 Nmm

10644522

Gamme de prix
6,72 € - 4,8696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    67.8 mm
  • Force maximale
    1131.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 79.6 Nmm

10636824

Gamme de prix
7,0567 € - 5,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    31.5 mm
  • Force maximale
    2506.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.6 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Gamme de prix
9,7542 € - 7,0683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    58.7 mm
  • Force maximale
    2538.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm