Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8989 € - 0,9988 € | 1050 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9342 € - 1,1674 € | 600 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,061 € - 2,3017 € | 1000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 3000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelé
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6743 € - 1,0603 € | 2210 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1212 € - 2,3318 € | 35083 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5725 € - 2,8584 € | 779 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,36 € - 1,70 € | 16 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4503 € - 2,7226 € | 2941 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9055 € - 1,0061 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10200452 | 1,9708 € - 2,1814 € | 455 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,8203 € - 2,0309 € | 1194 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6628 € - 2,6628 € | 608 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0008 € - 2,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4522 € - 2,738 € | 1120 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,2115 € - 2,4672 € | 5576 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3806 € - 1,534 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,5868 € | 54 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,8862 € - 4,318 € | 600 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer