Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3456 € - 0,384 € | 80 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2497 € | 798 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3838 € | 201 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | 386 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5761 € - 0,7221 € | 5392 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 0,4337 € | 4209 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,4152 € | 543 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5521 € - 0,6134 € | 898 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 106 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2959 € - 0,3287 € | 900 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3818 € - 0,4242 € | 600 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3407 € - 0,3785 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1058 € - 2,3397 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,01 € - 1,1222 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,4739 € | 250 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1409 € - 3,5078 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,4994 € | Demander le délai de livraison ici |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6678 € - 4,9404 € | 690 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2466 € | Demander le délai de livraison ici |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3671 € - 1,519 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer