Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3655 € - 0,4558 € 2398 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
8.0 mm
0,3802 € - 0,4777 € 1000 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
11.0 mm
0,3357 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
30.0 mm
0,3565 € - 0,4468 € 69 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
8.0 mm
0,3219 € - 0,4031 € 1096 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
0,3776 € - 0,4723 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
0,3971 € - 0,4994 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,537 € - 0,6724 € 9512 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
10197943 0,4687 € - 0,5208 € 758 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
15.0 mm
0,4528 € - 0,5671 € 70 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
1,8805 € - 2,0761 € 394 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
0,3806 € - 0,4229 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,5078 € - 0,5643 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
25.0 mm
0,6258 € - 0,7807 € 2795 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
30.0 mm
1,1238 € - 1,1238 € 934 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
0,3279 € - 0,4092 € 115 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
0,4754 € - 0,5927 € 966 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
2,5876 € - 2,8734 € 1399 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
0,2943 € - 0,327 € 561 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
0,6925 € - 0,8626 € 223 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Gamme de prix
0,4558 € - 0,3655 €

Niveaux de stock
2398 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Gamme de prix
0,4777 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Gamme de prix
0,373 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Gamme de prix
0,4468 € - 0,3565 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Gamme de prix
0,4031 € - 0,3219 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Gamme de prix
0,4723 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Gamme de prix
0,4994 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Gamme de prix
0,6724 € - 0,537 €

Niveaux de stock
9512 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Gamme de prix
0,5208 € - 0,4687 €

Niveaux de stock
758 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Gamme de prix
0,5671 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Gamme de prix
2,0761 € - 1,8805 €

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Gamme de prix
0,4229 € - 0,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Gamme de prix
0,5643 € - 0,5078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Gamme de prix
0,7807 € - 0,6258 €

Niveaux de stock
2795 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Gamme de prix
1,1238 € - 1,1238 €

Niveaux de stock
934 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Gamme de prix
0,4092 € - 0,3279 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Gamme de prix
0,5927 € - 0,4754 €

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10198735

Gamme de prix
2,8734 € - 2,5876 €

Niveaux de stock
1399 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Gamme de prix
0,327 € - 0,2943 €

Niveaux de stock
561 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Gamme de prix
0,8626 € - 0,6925 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé