Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Terminer Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
5,8863 € - 12,3613 € 500 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
30.0 mm
2,722 € - 5,5423 € En cours de production
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
38.6 mm
3,4544 € - 7,0512 € 3721 En stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
75.0 mm
14,9014 € - 36,1675 € En cours de production
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
6,5159 € - 12,9113 € 49 En stock
5.2 mm
80.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
GF PA
Rectangulaire
40.0 mm
5,8863 € - 12,3613 € 4542 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
7,7379 € - 16,2497 € En cours de production
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
90.0 mm
4,3664 € - 8,8793 € 3125 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
9,4928 € - 9,4928 € 1418 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Poli
Acier inoxydable
Incliné
38.0 mm
40,2418 € - 84,5078 € 18 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
23,1171 € - 45,7893 € En cours de production
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
7,7455 € - 15,3339 € 754 En stock
5.9 mm
75.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
GF PA
Rectangulaire
50.0 mm
2,2937 € - 4,7008 € En cours de production
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
39.0 mm
2,2799 € - 4,7878 € 174 En stock
1.0 mm
50.8 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Carré
33.5 mm
3,8275 € - 7,9797 € 2906 En stock
1.5 mm
40.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
81.0 mm
14,4481 € - 35,1544 € 98 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
55,0085 € - 108,989 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
20,1739 € - 39,9568 € 130 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
2,722 € - 5,5423 € 1140 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
40.0 mm
3,3577 € - 6,9931 € 5387 En stock
1.5 mm
60.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Carré
50.3 mm
  • sur 4
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

1299113

Gamme de prix
12,3613 € - 5,8863 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Charnière plate 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1284314

Gamme de prix
5,5423 € - 2,722 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.6 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    38.6 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argent

1284317

Gamme de prix
7,0512 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
3721 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    7.2 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Noir

1334623

Gamme de prix
36,1675 € - 14,9014 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.3 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm GF PA

550062

Gamme de prix
12,9113 € - 6,5159 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.3 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

1299123

Gamme de prix
12,3613 € - 5,8863 €

Niveaux de stock
4542 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Argent

1285096

Gamme de prix
16,2497 € - 7,7379 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

1285099

Gamme de prix
8,8793 € - 4,3664 €

Niveaux de stock
3125 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argent

1285101

Gamme de prix
9,4928 € - 9,4928 €

Niveaux de stock
1418 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    175.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Noir

1334624

Gamme de prix
84,5078 € - 40,2418 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

550040

Gamme de prix
45,7893 € - 23,1171 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.3 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
Charnières 50.0 mm 75.0 mm GF PA

550063

Gamme de prix
15,3339 € - 7,7455 €

Niveaux de stock
754 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1284312

Gamme de prix
4,7008 € - 2,2937 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Argent

1285097

Gamme de prix
4,7878 € - 2,2799 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Largeur totale
    33.5 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1285100

Gamme de prix
7,9797 € - 3,8275 €

Niveaux de stock
2906 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    81.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

1334621

Gamme de prix
35,1544 € - 14,4481 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.5 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

550041

Gamme de prix
108,989 € - 55,0085 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

550068

Gamme de prix
39,9568 € - 20,1739 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.5 mm
  • Longueur totale
    131.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    108.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1284313

Gamme de prix
5,5423 € - 2,722 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.6 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Argent

1285098

Gamme de prix
6,9931 € - 3,3577 €

Niveaux de stock
5387 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    50.3 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1284316

Gamme de prix
5,049 € - 2,4319 €

Niveaux de stock
422 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Noir

1334622

Gamme de prix
34,6677 € - 14,1063 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.3 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

1287382

Gamme de prix
10,2721 € - 4,4907 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 230.0 mm 65 mm Acier inoxydable

1501207

Gamme de prix
96,1884 € - 45,804 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.5 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Largeur totale
    230.0 mm
  • Terminer
    Brillant
Charnière plate 50.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501211

Gamme de prix
28,9163 € - 13,7696 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.5 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Terminer
    Brut
Charnière plate 50.0 mm 50 mm GF PA

1501216

Gamme de prix
9,9711 € - 4,7481 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.4 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Épaisseur totale
    11.5 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière plate 40.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501209

Gamme de prix
8,4422 € - 4,0201 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.0 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Terminer
    Brut
Charnière plate 40.0 mm 75 mm Acier inoxydable

1501214

Gamme de prix
10,3035 € - 4,9064 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.1 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Terminer
    Brut
Charnière plate 40.0 mm 50 mm Acier

1501206

Gamme de prix
4,8526 € - 2,3107 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.0 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40 mm Acier inoxydable

1501210

Gamme de prix
26,9221 € - 12,82 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Terminer
    Brut
Charnière plate 40.0 mm 40 mm GF PA

1501215

Gamme de prix
8,3093 € - 3,9568 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5.3 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
Charnière plate 30.0 mm 50 mm Acier inoxydable

1501208

Gamme de prix
26,9221 € - 12,82 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Terminer
    Brut
Charnière plate 38.0 mm 36.5 mm Acier inoxydable

1501213

Gamme de prix
27,055 € - 12,8833 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.0 mm
  • Longueur totale
    36.5 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Terminer
    Poli
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

129940E

Gamme de prix
12,185 € - 12,185 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Charnière plate 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

099404E

Gamme de prix
64,0992 € - 33,9778 €

Niveaux de stock
365 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.3 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50 mm
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Noir

1599625

Gamme de prix
5,3966 € - 4,6842 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

099124E

Gamme de prix
13,1448 € - 8,0419 €

Niveaux de stock
1366 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Argent

299403E

Gamme de prix
46,5147 € - 26,1294 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

099114E

Gamme de prix
13,1158 € - 8,0419 €

Niveaux de stock
628 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

099127E

Gamme de prix
14,2184 € - 8,7328 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argent

0991110E

Gamme de prix
15,3211 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

099126E

Gamme de prix
15,3791 € - 9,4789 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

0991210E

Gamme de prix
15,3211 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599622

Gamme de prix
5,85 € - 3,51 €

Niveaux de stock
3354 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 63.0 mm 140.0 mm 4.0 mm Naturel

1599635

Gamme de prix
7,5505 € - 5,3932 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599633

Gamme de prix
6,9061 € - 4,6842 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

099116E

Gamme de prix
15,3211 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparent

099117E

Gamme de prix
14,2184 € - 8,7328 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier

1599623

Gamme de prix
6,9061 € - 4,6842 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 60.0 mm 120.0 mm Noir

399126E

Gamme de prix
30,207 € - 19,7041 €

Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

1599621

Gamme de prix
3,4538 € - 2,8658 €

Niveaux de stock
10170 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

099125E

Gamme de prix
14,1604 € - 8,7051 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Naturel

399114E

Gamme de prix
17,0145 € - 17,0145 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599632

Gamme de prix
4,7406 € - 3,8999 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Noir

399125E

Gamme de prix
28,7271 € - 18,723 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Zamak ; inox

299123E

Gamme de prix
11,1716 € - 7,2819 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599636

Gamme de prix
5,049 € - 3,261 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

099115E

Gamme de prix
14,2184 € - 8,7328 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

1599631

Gamme de prix
3,157 € - 3,0178 €

Niveaux de stock
382 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 63.0 mm 140.0 mm Acier

1599624

Gamme de prix
4,385 € - 3,6255 €

Niveaux de stock
8405 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm Acier ; acier inoxydable

1599634

Gamme de prix
7,0995 € - 4,1038 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm GF PA

299203E

Gamme de prix
8,5601 € - 4,4216 €

Niveaux de stock
6798 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Noir

399124E

Gamme de prix
26,0575 € - 17,0096 €

Niveaux de stock
1018 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

1599626

Gamme de prix
3,4538 € - 2,8691 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Noir

59962

Gamme de prix
6,4373 € - 6,4373 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.5 mm
  • Longueur totale
    138.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.5 mm
  • Largeur totale
    89.0 mm
Charnière plate 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argent

1287383

Gamme de prix
10,9105 € - 5,1954 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.5 mm
  • Longueur totale
    69.5 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argent

1287384

Gamme de prix
14,0734 € - 6,7016 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.5 mm
  • Longueur totale
    165.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
Leaf Hinge 85.0 mm 138.0 mm Stainless Steel

59940

Gamme de prix
8,5409 € - 7,614 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.5 mm
  • Longueur totale
    138.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.3 mm
  • Largeur totale
    85.0 mm