Menu  Rechercher

Charnières - à vis et goujon

En stock

Cette gamme de charnières plates a une conception qui fournit une grande surface de contact, pour une stabilité accrue et une distribution de charge. Contrairement aux charnières classiques, un système de fixation à vis et goujon est utilisé pour assurer une installation facile et sécurisée sur les portes, les panneaux et les enceintes.

La vis offre une fixation sécurisée, tandis que le goujon ajoute un renforcement, ce qui les rend excellent pour les applications nécessitant une utilisation régulière et une fiabilité à long terme.

Couramment utilisés dans les portes robustes, les boîtiers de machines, les panneaux d'accès et les assemblages automobiles.

  • Elles peuvent résister aux conditions de fonctionnement difficiles des générateurs.
Matière: Acier inoxydable, Acier, Alliage zinc, Polyamide, Zamac, PA Couleur: Acier, Argent, Noir, Chromé Séries: SR4599, SR5506, SR5507

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Finition Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
5,1652 € - 7,2313 € 60 En stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
2,9562 € - 4,5985 € 150 En stock
40.0 mm
Chromé
9.0 mm
40.0 mm
6,5426 € - 9,1596 € 1500 En stock
50.0 mm
Revêtement peinture poudre
11.0 mm
50.0 mm
8,3504 € - 14,5229 € 250 En stock
40.0 mm
Revêtement peinture poudre
9.0 mm
40.0 mm
2,5503 € - 3,9671 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Revêtement peinture poudre
9.0 mm
40.0 mm
1,8955 € - 2,9486 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Sans finition
9.0 mm
40.0 mm
9,7709 € - 13,6792 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Sans finition
11.0 mm
50.0 mm
9,7709 € - 13,6792 € 200 En stock
50.0 mm
Chromé
11.0 mm
50.0 mm
2,448 € - 3,8081 € 17 En stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
8,7326 € - 8,7326 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Naturel
16.0 mm
65.0 mm
11,0107 € - 11,0107 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
10,631 € - 10,631 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Noir
16.0 mm
65.0 mm
9,1439 € - 9,1439 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Noir
16.0 mm
65.0 mm
24,6791 € - 24,6791 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Naturel
16.0 mm
65.0 mm
20,8823 € - 20,8823 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
Charnière plate 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Gamme de prix
7,2313 € - 5,1652 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Nombre de trous de montage
    2
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Gamme de prix
4,5985 € - 2,9562 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Finition
    Chromé
Charnière plate 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamide

20123543

Gamme de prix
9,1596 € - 6,5426 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Charnière plate 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Alliage zinc

20124397

Gamme de prix
14,5229 € - 8,3504 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Noir

20124380

Gamme de prix
3,9671 € - 2,5503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière
    Zamac
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Gamme de prix
2,9486 € - 1,8955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière
    PA
Charnière plate 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20121662

Gamme de prix
13,6792 € - 9,7709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Finition
    Sans finition
Charnière plate 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20121617

Gamme de prix
13,6792 € - 9,7709 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Finition
    Chromé
Charnière plate 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Alliage zinc

20069117

Gamme de prix
3,8081 € - 2,448 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière
    Alliage zinc
  • Nombre de trous de montage
    2
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier

20796501

Gamme de prix
8,7326 € - 8,7326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Finition
    Naturel
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier

20796525

Gamme de prix
11,0107 € - 11,0107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Zinc
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier

20796532

Gamme de prix
10,631 € - 10,631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Noir
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier

20796495

Gamme de prix
9,1439 € - 9,1439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Noir
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier inoxydable

20796549

Gamme de prix
24,6791 € - 24,6791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Finition
    Naturel
Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier inoxydable

20796518

Gamme de prix
20,8823 € - 20,8823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    65.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Finition
    Zinc