Menu  Rechercher

Charnière plate 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acier

Cette charnière plate est équipée d'une vis qui assure une fixation sûre et d'un goujon qui la renforce. La conception de la pièce permet une plus grande surface de contact. Utilisée dans les applications telles que les panneaux d'accès et les machines. Idéale pour les machines lourdes.
Référence Essentra :

20796532

Référence du fabricant:

20796532

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 10,631 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

531,55 €

50 x 10,631 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 187.0 mm
Épaisseur totale 16.0 mm
Largeur totale 65.0 mm
Matière de came Acier
Finition Noir
Matière du loquet Acier
Matière Acier
Nombre de trous de montage 6
Type de montage Through Hole
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter