Menu  Rechercher

Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Zamac

Cette charnière plate est équipée d'une vis qui assure une fixation sûre et d'un goujon qui la renforce. La conception de la pièce permet une plus grande surface de contact. Utilisée dans les applications telles que les panneaux d'accès et les machines. Idéale pour les machines lourdes.
Référence Essentra :

20069117

Référence du fabricant:

299112E

35 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,7371 €
50 - 249 2,6693 €
250 + 2,4024 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,74 €

1 x 3,7371 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 40.0 mm
Épaisseur totale 9.0 mm
Largeur totale 40.0 mm
Matière de came Zamac
Finition Chromé
Matière du loquet Zamac
Matière Zamac
Nombre de trous de montage 2
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter