Menu  Rechercher

Charnière plate 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

Cette charnière plate est équipée d'une vis qui assure une fixation sûre et d'un goujon qui la renforce. La conception de la pièce permet une plus grande surface de contact. Utilisée dans les applications telles que les panneaux d'accès et les machines. Idéale pour les machines lourdes.
Référence Essentra :

20121617

Référence du fabricant:

099112E

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 13,6792 €
50 + 9,7709 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,68 €

1 x 13,6792 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 50.0 mm
Épaisseur totale 11.0 mm
Largeur totale 50.0 mm
Matière de came Zamac
Finition Chromé
Matière du loquet Zamac
Matière Alliage zinc
Nombre de trous de montage 2
Ø trou 6.3 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter