Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,2478 € - 112,4976 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| 116,4717 € - 129,413 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
| 12,6559 € - 14,0622 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| 77,0364 € - 85,596 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| 16,0492 € - 17,8325 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 78,8706 € - 87,634 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | 5000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 1,0546 € - 1,6405 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| 152,6733 € - 169,637 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 263,16 € - 292,40 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 227,4279 € - 252,6977 € | 1 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
| 5,9841 € - 12,5666 € | 3360 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 21,2471 € - 21,2471 € | 75 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,6308 € - 1,3246 € | 27000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,163 € - 2,4423 € | 8000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,7345 € - 3,0384 € | 98 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | 15000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,3861 € - 0,6006 € | 1560 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,2659 € - 0,4137 € | 1260 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer