Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3506 € - 0,6652 € | 6350 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 4,5197 € - 9,7872 € | 295 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 18,5156 € - 18,5156 € | 34 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 1,0025 € - 2,4778 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,9602 € - 0,9602 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Rouge
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 82,1586 € - 123,2308 € | 18 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 0,328 € - 0,328 € | 2095 En stock |
Non
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Vert
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Orange
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0541 € - 0,408 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Bleu
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 21,2471 € - 21,2471 € | 75 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 5,9841 € - 12,5666 € | 3360 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 1,163 € - 2,4423 € | 8000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,6308 € - 1,3246 € | 27000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,7345 € - 3,0384 € | 98 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 2,3844 € - 3,7091 € | 20 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
| 5,1357 € - 5,7064 € | 40 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
| 1,6507 € - 2,5678 € | 16 En stock |
Oui
|
Rouge
|
PEBD
|
1.988 in
50.5 mm
|
DN 180
|
7.228 in
183.6 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | 29 En stock |
Oui
|
Rouge
|
PEBD
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 7,3368 € - 8,152 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer