Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,1212 € | 6800 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
3
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0998 € | 8097 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | 6750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 14500 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | 15000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | 99 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 15000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | 15000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | 4500 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | 13500 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0998 € | 20000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 300 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 5 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 800 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 0,3301 € - 0,3668 € | 1596 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer