Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,5664 € | 169 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2941 € - 0,6176 € | 3500 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4017 € - 0,8436 € | 100 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,33 € - 0,7291 € | 700 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4318 € - 0,9069 € | 41 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2625 € - 0,5513 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2717 € - 0,6448 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,274 € - 0,6056 € | 900 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5179 € - 1,1479 € | 240 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,538 € - 1,1871 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,8508 € - 1,7867 € | 245 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5021 € - 1,0545 € | 675 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,4347 € - 0,9129 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,274 € - 0,6026 € | Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3429 € - 0,7201 € | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1151 € - 0,7201 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4519 € - 0,9491 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,5351 € - 1,1238 € | 30700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2186 € - 1,3076 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5251 € - 1,16 € | 21300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF