Menu  Rechercher

Cape flexible 44.5 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Référence Essentra :

10008614

Référence du fabricant:

FCYJ-0445-038

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,3076 €
500 + 0,2186 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

65,38 €

50 x 1,3076 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 44.5 mm
h 38.0 mm
Filetage 1 3/8";M45
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
Température maximum 230 °C
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter