Menu  Rechercher

Cape flexible 30.2 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Référence Essentra :

10008461

Référence du fabricant:

FCYJ-0302-038

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9491 €
1000 + 0,4519 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

94,91 €

100 x 0,9491 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 30.2 mm
h 38.0 mm
Filetage 7/8"
Norme de filetage Filetages BSP
Température maximum 230 °C
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter