Menu  Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
0,5815 € - 0,7158 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
1-1/4-11 in
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
BSP/GAS
0,1117 € - 0,4669 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
0,1675 € - 0,8399 € 1450 En stock
29.5 mm
5/8 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
0,6094 € - 0,7619 € 210 En stock
55.0 mm
1-1/2-11 in
Jaune
27.0 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3416 € - 0,5261 € 7000 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Jaune
11.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
0,2612 € - 0,2873 € 13125 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
Jaune
10.5 mm
PEHD
12.5 mm
Métrique 
0,4965 € - 1,0428 € 5050 En stock
34.0 mm
M27 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
0,1687 € - 0,2859 € 25885 En stock
33.0 mm
M26 x 1;5
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
0,5598 € - 0,5598 € 242 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
0,3391 € - 0,4104 € 463 En stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
0,4169 € - 0,8243 € 98 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
1,0156 € - 1,0156 € 4768 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Métrique 
0,4638 € - 0,7484 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
Métrique 
0,9959 € - 0,9959 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
0,3215 € - 0,4951 € 3900 En stock
17.5 mm
1/4 in
Jaune
18.5 mm
PEHD
21.0 mm
BSP/GAS
0,4202 € - 0,8824 € 900 En stock
27.5 mm
1/2 in
Jaune
30.0 mm
PEHD
32.0 mm
BSP/GAS
0,4807 € - 0,5775 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
0,1146 € - 0,4897 € 4400 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Jaune
11.5 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
0,1607 € - 0,2475 € 500 En stock
15.0 mm
1/8-28 in
Jaune
10.0 mm
PEHD
13.0 mm
BSP/GAS
0,4096 € - 1,0762 € 500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.5 mm
PEHD
17.0 mm
BSP/GAS
  • sur 8
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4 PEHD Jaune

10107423

Gamme de prix
0,7158 € - 0,5815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107348

Gamme de prix
0,4669 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107515

Gamme de prix
0,8399 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    5/8 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107430

Gamme de prix
0,7619 € - 0,6094 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-1/2-11 in
Cape filetée Filetages métriques M20 PEHD Jaune

10107089

Gamme de prix
0,5261 € - 0,3416 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M20 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107027

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
13125 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1;0
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107133

Gamme de prix
1,0428 € - 0,4965 €

Niveaux de stock
5050 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M27 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M26 PEHD Jaune

10107126

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
25885 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M26 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107256

Gamme de prix
0,5598 € - 0,5598 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M27 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M38 PEHD Jaune

10107188

Gamme de prix
0,4104 € - 0,3391 €

Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M38 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107225

Gamme de prix
0,8243 € - 0,4169 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M50 PEHD Jaune

10107218

Gamme de prix
1,0156 € - 1,0156 €

Niveaux de stock
4768 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M50 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107201

Gamme de prix
0,7484 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M62 PEHD Jaune

10107249

Gamme de prix
0,9959 € - 0,9959 €

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M62 x 1;5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107478

Gamme de prix
0,4951 € - 0,3215 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107508

Gamme de prix
0,8824 € - 0,4202 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/2 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1 PEHD Jaune

10107546

Gamme de prix
0,5775 € - 0,4807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107355

Gamme de prix
0,4897 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/8-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 PEHD Jaune

10107331

Gamme de prix
0,2475 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/8-28 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 7/8 PEHD Jaune

10107393

Gamme de prix
1,0762 € - 0,4096 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    7/8-14 in