Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3419 € - 0,9382 € | 116 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 210 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2955 € - 0,3575 € | 2250 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 15198 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Jaune
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6093 € - 1,6941 € | 1480 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M10 x 1.0
|
Rouge
|
0.236 in
6.0 mm
|
PEBD
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer