Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1163 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1347 € - 0,1578 € | 6648 En stock |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 15366 En stock |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 16626 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | 100 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2596 € - 0,3027 € | 6393 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rouge
|
0.256 in
6.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1267 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | Demander le délai de livraison ici |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rouge
|
0.748 in
19.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Demander le délai de livraison ici |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5755 € - 1,5204 € | 450 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,619 € - 1,1727 € | 1298 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3619 € - 1,4378 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4732 € - 0,8921 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,431 € - 0,8121 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4425 € - 1,7396 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,564 € - 1,0656 € | 2975 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4333 € - 0,91 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2353 € - 0,5179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer