Menu  Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Les capes d'étanchéité filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et gaz. Ils protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition. Comprennent un disque d'étanchéité intérieur en caoutchouc néoprène qui limite les fuites de fluide et réduit les risques de cisaillement. Utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
0,3493 € - 0,3493 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
1-7/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,0856 € - 0,10 € 19860 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrique 
0,3716 € - 0,4332 € 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1261 € - 0,1477 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
13/16-16 in
Jaune
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,11 € - 0,1286 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrique 
0,3213 € - 0,3213 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Jaune
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,0824 € - 0,0962 € 2000 En stock
12.0 mm
M10 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrique 
0,0948 € - 0,1111 € 143689 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrique 
0,3056 € - 0,3056 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8-12 in
Jaune
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,0776 € - 0,0908 € 8280 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Jaune
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrique 
0,1024 € - 0,1198 € 3543 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrique 
0,0921 € - 0,0921 € 238 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Jaune
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1024 € - 0,1198 € 28500 En stock
16.0 mm
9/16-18 in
Jaune
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,2141 € - 1,0726 € 1750 En stock
38.0 mm
1-3/8-12 in
Jaune
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,1417 € - 0,1664 € 21245 En stock
26.0 mm
M24 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrique 
0,2195 € - 0,2568 € 114 En stock
32.0 mm
M30 x 1.5
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Métrique 
0,0951 € - 0,1111 € 1283 En stock
15.0 mm
1/2-20 in
Jaune
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,1563 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
7/8-14 in
Jaune
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,4132 € - 0,4849 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M42 x 2
Jaune
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Métrique 
0,0798 € - 0,0921 € 61228 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Jaune
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263198

Gamme de prix
0,3493 € - 0,3493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262825

Gamme de prix
0,10 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
19860 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263167

Gamme de prix
0,4332 € - 0,3716 €

Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263082

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262832

Gamme de prix
0,1286 € - 0,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263181

Gamme de prix
0,3213 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262818

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262849

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
143689 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263174

Gamme de prix
0,3056 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262801

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
8280 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262856

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
3543 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263020

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263051

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263150

Gamme de prix
1,0726 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262894

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1417 €

Niveaux de stock
21245 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262931

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263044

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
1283 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263105

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques PEHD Jaune

10262979

Gamme de prix
0,4849 € - 0,4132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF PEHD Jaune

10263013

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0798 €

Niveaux de stock
61228 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm